Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193452
W6/12-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Squadretta di fissaggio a parete per custodia Ci, L=875 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Guida per fissaggio a parete Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193452
EAN
9010238024045
Lunghezza/profondità del prodotto
875 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
W6/12-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
per il fissaggio di custodie CI ad una distanza di 50 mm dalla parete
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Installare una squadretta di fissaggio ogni due scanalature nel senso della larghezza; per il trasporto aggiungere altre squadrette sul fondo
  • Max. 2 x CI44 uno sopra l'altro
Adatto per
Fissaggio delle custodie CI ad una distanza di 50 mm dalla parete
Utilizzato con
Max. 2 x CI44 uno sopra l'altro
xEnergy Safety Ci
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio per sistema di custodia
Quadri base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta per fissaggio a parete
Colore
Grigio
Modello
Staffa di supporto
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Quadri base
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.