Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193454
Codice del modello: W10/20-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Squadretta di fissaggio a parete per custodia Ci, L=1375 mm

General specifications

Nome prodotto
Guida per fissaggio a parete Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193454
EAN
9010238024052
Lunghezza/profondità del prodotto
1375 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
1.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
W10/20-CI

Delivery program

Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Quadri base
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • xEnergy Safety Ci
Modello
Staffa di supporto
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta per fissaggio a parete
Colore
Grigio

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Materiale
Acciaio

Additional information

Funzioni
Involucro base
per il fissaggio di custodie CI ad una distanza di 50 mm dalla parete
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Installare una squadretta di fissaggio ogni due scanalature nel senso della larghezza; per il trasporto aggiungere altre squadrette sul fondo
  • Max. 5 x CI43 uno sopra l’altro
Adatto per
Fissaggio delle custodie CI ad una distanza di 50 mm dalla parete
Utilizzato con
Max. 5 x CI43 uno sopra l’altro
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio per sistema di custodia
Quadri base
xEnergy Safety Ci

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.