Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193455
W16/32-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Squadretta di fissaggio a parete per custodia CI, L=2125 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Guida per fissaggio a parete Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193455
EAN
9010238024069
Lunghezza/profondità del prodotto
2125 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
95 mm
Peso prodotto
4.24 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
W16/32-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
per il fissaggio di custodie CI ad una distanza di 50 mm dalla parete
Involucro base
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Installare una squadretta di fissaggio ogni due scanalature nel senso della larghezza; per il trasporto aggiungere altre squadrette sul fondo
  • Tagliare la lunghezza profilato 2125 mm alla lunghezza d'uso.
Adatto per
Fissaggio delle custodie CI ad una distanza di 50 mm dalla parete
Utilizzato con
Tagliare la lunghezza profilato 2125 mm alla lunghezza d'uso.

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta per fissaggio a parete
Colore
Grigio
Modello
Staffa di supporto
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Quadri base
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.