Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193464
TOB/XAT-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Kit ti trasporto comprese 2x bulloni a occhiello per Ci quadro di distribuzione

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo per montaggio elemento di fissaggio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
193464
EAN
9010238024120
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TOB/XAT-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
7001
Caratteristiche speciali
  • Quadri di distribuzione a parete, quadro da pavimento
  • Montaggio in profili verticali WS...
Utilizzato con
Un set contiene 2 elementi di fissaggio e 2 occhielli M12
Montaggio in profili verticali WS...
Per il montaggio sul telaio portante del distributore
Quadro di distribuzione montato a superficie, quadro di distribuzione montato a pavimento
xEnergy Safety Ci
Accessori
Sistema di quadri di distribuzione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Fissaggio dei golfari di trasporto
Colore
Altro
Modello
Anello per trasporto
Tipo
  • Accessori
  • Sistema di quadri di distribuzione
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Capacità di carico
400 kg
Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.