Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193648
BPM-O-350/8-P-EP-W

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Distributore di installazione IP55 con montaggio a vista, EP, LxAxP=350x860x270mm, bianco, maniglia rotativa

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193648
EAN
9010238035102
Lunghezza/profondità del prodotto
270 mm
Altezza prodotto
860 mm
Larghezza prodotto
350 mm
Peso prodotto
21.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-O-350/8-P-EP-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
9016
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Modello da parete da terra
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Fissaggio a muro
Montaggio a vista
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
IK10
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto