Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193650
BPM-F-600/19/2-P-288-EP

Eaton xEnergy Basic Scatola di distribuzione indipendente, EP, IP54, AxLxP=1910x600x250 mm, telaio portante e coperchio di chiusura

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193650
EAN
9010238035126
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
600 mm
Peso prodotto
48 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
BPM-F-600/19/2-P-288-EP

Programma di fornitura

Tipo
Dispositivo base
Colore
Grigio

Dati tecnici - meccanici

Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Qualità del materiale
Altro
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035

Esporta le caratteristiche del prodotto