Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193651
BPM-F-850/19/2-P-432-EP

Eaton xEnergy Basic Scatola di distribuzione indipendente, EP, IP54, AxLxP=1910x850x250 mm, telaio portante e coperchio di chiusura

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193651
EAN
9010238035133
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
850 mm
Peso prodotto
59 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-F-850/19/2-P-432-EP

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical data - mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Acciaio
Lamiera di acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK10
IP55
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto