Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193652
Codice del modello: BPM-F-1100/19/2-P-576-EP

Eaton xEnergy Basic Scatola di distribuzione indipendente, EP, IP54, AxLxP=1910x1100x250 mm, telaio portante e coperchio di chiusura

General specifications

Nome prodotto
Custodia vuota Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193652
EAN
9010238035140
Lunghezza/profondità del prodotto
250 mm
Altezza prodotto
1910 mm
Larghezza prodotto
1100 mm
Peso prodotto
62 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPM-F-1100/19/2-P-576-EP

Additional information

Caratteristiche
accoppiabile
Versione EMC
Dotato di:
Porta
Funzioni
Dispositivo base
Numero RAL
7035
Adatto per
Montaggio metrico

Delivery program

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Technical Data - Mechanical

Materiale grado
Lamiera di acciaio
Tipo di installazione
Installazione a pavimento possibile
Materiale
Lamiera di acciaio
Acciaio
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
indipendente
Numero di fori per connettore
0
Numero di coperchi/sportelli
1
Numero di blocchi
0
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP55
IK10
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto