Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193654
BPZ-AC55-O

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Kit di collegamento aggiuntivo per BP-O-…-EP-W / BPM-O-…-P-EP-W

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193654
EAN
9010238035164
Lunghezza/profondità del prodotto
218 mm
Altezza prodotto
74 mm
Larghezza prodotto
86 mm
Peso prodotto
0.35 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-AC55-O

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
componenti per tecnica di collegamento in serie
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.