Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Unità di montaggio sezionatore di carico NH 160A, LxA=250x450 mm, 2x XNH00 3p Montaggio barra a omega
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193655
|
| EAN |
9010238035171
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
0.56 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EP22XNH002/XRAIL-OG
|
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Carcassa |
NH00
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
| Numero di portafusibili (lama coltello) |
2
|
| Numero di sezionatori fusibilati |
2
|
| Dotato di: |
Coperchio
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|