Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Unità di montaggio interruttore automatico, EP, LxA=250x300 mm, 2x NZM1, 3p
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193656
|
| EAN |
9010238035188
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
62 mm
|
| Altezza prodotto |
300 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
0.99 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EP22NZM12R-OG
|
| Dotato di: |
Coperchio
lastra di copertura in plastica |
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza |
| Valori nominali amperaggio |
160A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Numero di interruttori |
2
|