Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193657
Codice del modello: EP23MPL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Modulo piastra di montaggio, LxA=250x450 mm, microperforata

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193657
EAN
9010238035195
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
1.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP23MPL

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Piastra di montaggio
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Profondità interna
200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.