Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193660
Codice del modello: EP23MPA

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Modulo piastra di montaggio, LxA=250x450 mm, cieca

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193660
EAN
9010238035225
Lunghezza/profondità del prodotto
130 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
2.55 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP23MPA

Additional information

Dotato di:
Coperchio
Piastra di montaggio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Profondità interna
200 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.