Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193664
Codice del modello: EP23RGT

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Modulo dispositivo modulare, LxA=250x450 mm

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193664
EAN
9010238035263
Lunghezza/profondità del prodotto
56 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.78 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP23RGT

Technical Data - Mechanical

Numero di interdistanze modulari per guide DIN
12
Numero di guide DIN
3
Distanza tra le righe
150 mm

Additional information

Funzioni
Possibilità di applicazione
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.