Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193666

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra coperchio di chiusura, LxA=250x450 mm, esecuzione chiusa

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193666
EAN
9010238035287
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.57 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP23APT

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.