Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193669
EP22RK2A

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Unità di montaggio su barra a omega, LxA=250x300 mm, orizzontale

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193669
EAN
9010238035317
Lunghezza/profondità del prodotto
127 mm
Altezza prodotto
300 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP22RK2A

Informazioni aggiuntive

Funzioni
possibilità di applicazione
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Numero di guide DIN
2
Numero di interdistanze modulari per guide DIN
12
Distanza tra le righe
150 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.