Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193674
Codice del modello: EP55GTL3-OG

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH montaggio sezionatore, LxA=500x750 mm, 3x misura 1-3

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193674
EAN
9010238035362
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
500 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP55GTL3-OG

Delivery program

Valori nominali amperaggio
630 A
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Mechanical

Carcassa
NH3
Metodo di montaggio
Sistema di sbarre
Numero di portafusibili (lama coltello)
3
Numero di sezionatori fusibilati
3

Additional information

Dotato di:
Coperchio
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.