Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193676
EPTP350-BP400

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Traversa, supporto trasversale, per staffa sbarra di collegamento in xE Basic L=350 mm, BP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193676
EAN
9010238035386
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
270 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPTP350-BP400

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Guida DIN
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
350 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.