Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Traversa, supporto trasversale, per staffa sbarra di collegamento in xE Basic L=850 mm, BP
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193679
|
| EAN |
9010238035409
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
39 mm
|
| Altezza prodotto |
110 mm
|
| Larghezza prodotto |
770 mm
|
| Peso prodotto |
1.45 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EPTP850-BP400
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Modello |
Guida DIN
|
| Colore |
Altro
|
| Materiale |
Metallo
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
400 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
850 mm
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|