Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193680
Codice del modello: EPTP1100-BP400

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Traversa, supporto trasversale, per staffa sbarra di collegamento in xE Basic L=1100 mm, BP

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193680
EAN
9010238035416
Lunghezza/profondità del prodotto
39 mm
Altezza prodotto
110 mm
Larghezza prodotto
1020 mm
Peso prodotto
1.85 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPTP1100-BP400

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Guida DIN
Colore
Altro

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1100 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.