Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193686
EPTP1350-XVTL400

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Traversa, supporto trasversale, per staffa sbarra di collegamento in xE Basic L=1350 mm, XVTL

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193686
EAN
9010238035478
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
1245 mm
Peso prodotto
2.45 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPTP1350-XVTL400

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Guida DIN
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo
Adatto per altezza/profondità custodia
400 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1350 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.