Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193689
EPBR-KB24

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Set di fissaggio per sistema a sbarre a 4 fasi BPZ-KB-24/250 in sistema EP

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193689
EAN
9010238035508
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.14 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EPBR-KB24

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Gamma

Colore
Altro
Modello
Kit di montaggio
Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Metallo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.