Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193692
Codice del modello: F3A-KST32/34

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra adattatrice per scatole di ingresso cavi KST32-... / KST34-...

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193692
EAN
9010238035539
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
0.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
F3A-KST32/34

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Altro

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Protezione superficiale
Verniciatura alle polveri
Materiale
Acciaio
Grado di protezione
Altro
Numero di fori per connettore
0
Spessore
2 mm
Tipo di filettatura
Nessuno
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
0
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
0

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.