Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193932
Codice del modello: BPZ-FP-S-800/100-BL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, 800/100-BL

General specifications

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193932
EAN
9010238042711
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
720 mm
Peso prodotto
0.8 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-S-800/100-BL

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical Data - Mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
800 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.