Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, 800/200-BL
| Nome prodotto |
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193934
|
| EAN |
9010238042735
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
20 mm
|
| Altezza prodotto |
200 mm
|
| Larghezza prodotto |
720 mm
|
| Peso prodotto |
2.3 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-FP-S-800/200-BL
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Tipo |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
800 mm
|
| Finitura superficie |
Verniciatura alle polveri
|