Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193937

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale, 1000/100-BL

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra frontale Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193937
EAN
9010238042766
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
920 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FP-S-1000/100-BL

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio
Numero di unità di altezza
0
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm
Finitura superficie
Verniciatura alle polveri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.