Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

193982
Codice del modello: BPZ-DINR46S-1000-B

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso), kit di sbarre di collegamento rigide, larghezza 1000 mm

General specifications

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
193982
EAN
9010238043213
Lunghezza/profondità del prodotto
117 mm
Altezza prodotto
64 mm
Larghezza prodotto
946 mm
Peso prodotto
0.7 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-DINR46S-1000-B

Delivery program

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva
Modello
Guida di fissaggio
Colore
Acciaio inox

Technical Data - Mechanical

Materiale
Metallo
Capacità di carico - max
6 kg
Idoneo per larghezza della custodia
1000 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
0

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.