Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Sistema di distribuzione servizi - Profi Plus (quadro di distribuzione a pavimento, quadro di distribuzione con fissaggio a parete/da incasso), kit di sbarre di collegamento rigide, larghezza 1200 mm
| Nome prodotto |
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
193983
|
| EAN |
9010238043220
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
117 mm
|
| Altezza prodotto |
64 mm
|
| Larghezza prodotto |
1146 mm
|
| Peso prodotto |
0.85 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BPZ-DINR57S-1200-B
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
0
|
| Colore |
Acciaio inox
|
| Modello |
Guida di fissaggio
|
| Tipo |
dispositivo supplementare
|
| Capacità di carico - max |
6 kg
|
| Materiale |
Metallo
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
1200 mm
|