Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194518
BP-O-400/4-C

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale, spinotto di comando, Guide DIN, piastra frontale apertura di 45 mm, L = 400 mm, A = 460 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
194518
EAN
9010238056671
Lunghezza/profondità del prodotto
262 mm
Altezza prodotto
460 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
15.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-400/4-C

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
7035

Gamma

Colore
Grigio
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.2.6 Impatto meccanico
IK08

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
475 mm
Larghezza interna
415 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
257.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Profondità interna
280 mm
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto