Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale, spinotto di comando a tre punti, guide DIN, piastra frontale apertura di 45 mm, L = 400 mm, A = 1260 mm
| Nome prodotto |
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
194521
|
| EAN |
9010238058309
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
262 mm
|
| Altezza prodotto |
1260 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
30.1 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BP-O-400/12-C
|
| Caratteristiche |
esecuzione EMC
|
| Funzioni |
Apparecchio base
possibilità di applicazione Sigillabile |
| Numero RAL |
7035
|
| Colore |
Grigio
|
| Tipo |
Dispositivo base
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK08
|
| Altezza incorporata |
1275 mm
|
| Larghezza interna |
415 mm
|
| Tipo di chiusura |
Altri
|
| Modello coperchio/sportello |
chiusa
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Porta
singolo |
| Materiale custodia |
Acciaio
|
| Profondità interna |
257.5 mm
|
| Metodo di montaggio |
barra DIN
A parete |
| Numero di file |
7
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
13
|
| Profondità interna |
280 mm
|
| Grado di protezione |
IP30
|