Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194522
Codice del modello: BP-O-400/4-C-W

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale, lucchetto a tre punti, Guide DIN, piastra frontale, apertura da 45 mm, L = 400 mm, A = 460 mm, bianco

General specifications

Nome prodotto
Quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
194522
EAN
9010238058316
Lunghezza/profondità del prodotto
262 mm
Altezza prodotto
460 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
15.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-400/4-C-W

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Possibilità di applicazione
Dispositivo base
Sigillabile
Numero RAL
9016

Delivery program

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.6 Impatto meccanico
IK08

Technical Data - Mechanical

Altezza incorporata
475 mm
Larghezza interna
415 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
257.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Profondità interna
280 mm
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.