Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194524

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Quadro di distribuzione di servizio a montaggio superficiale, spinotto di comando a tre punti, Guide DIN, piastra frontale, apertura da 45 mm, L = 400 mm, A = 1060 mm, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
quadro di distribuzione piccolo Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
194524
EAN
9010238058330
Lunghezza/profondità del prodotto
262 mm
Altezza prodotto
1060 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
25.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BP-O-400/10-C-W

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Versione EMC
Funzioni
Dispositivo base
Possibilità di applicazione
Sigillabile
Numero RAL
9016

Gamma

Colore
Bianco
Tipo
Dispositivo base

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.2.6 Impatto meccanico
IK08

Technical data - mechanical

Altezza incorporata
1075 mm
Larghezza interna
415 mm
Tipo di chiusura
Altro
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Materiale custodia
Acciaio
Profondità interna
257.5 mm
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Guida DIN
Numero di file
6
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
13
Profondità interna
280 mm
Grado di protezione
IP30

Esporta le caratteristiche del prodotto