Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194557
Codice del modello: NZM-RTR

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Coperchio Ci per dispositivi NZM, ad es. avviamento motore, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
protezione custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194557
EAN
9010238057593
Lunghezza/profondità del prodotto
110 mm
Altezza prodotto
255 mm
Larghezza prodotto
265 mm
Peso prodotto
0.717 kg
Conformità
IEC
RoHS conform
Codice modello
NZM-RTR

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0
Adatto per
Installazione esterno
Utilizzato con
NZM2-XRD...
NZM2-XR…
CI44…
CI45...
NZM3-XR…
CI48...
Accessori generali, tutte le dimensioni
NZM4-XR...

Gamma

Colore
Altro
Numero di poli
Tre poli/quattro poli
Tipo
xEnergy Safety Ci

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP65
IK10
Colore base
Trasparente, grigio fumo
Carcassa
NZM2/3/4
Materiale
Plastica
Adatto per altezza/profondità custodia
250 mm
Idoneo per larghezza della custodia
375 mm
Finitura superficie
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto