Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194560
Codice del modello: KSK-1N-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. KSK morsetto combinato a innesto, montaggio su supporto Ci, N (neutro), 1x collegamento a vite

General specifications

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
194560
EAN
9010238058620
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.074 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KSK-1N-CI

Delivery program

Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per xEnergy Safety Ci
Modello
Guida DIN
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ci
Colore
Blu

Technical Data - Mechanical

Materiale
Altro
Grado di protezione
IP2X
Idoneo per altezza della custodia
187 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
250 mm

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
5002
Utilizzato con
TG23
Accessori
xEnergy Safety Ci

Esporta le caratteristiche del prodotto