Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194561
KSK-3PE-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. KSK morsetto combinato a innesto, montaggio su supporto Ci, PE (terra di protezione), 3x collegamento a vite

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
194561
EAN
9010238058637
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
400 mm
Peso prodotto
0.216 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KSK-3PE-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Numero RAL
6002
Utilizzato con
TG43
TG44
Accessori
xEnergy Safety Ci

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ci
Colore
Verde
Modello
Guida DIN
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP2X
Materiale
Altro
Idoneo per altezza della custodia
375 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
375 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto