Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. KSK morsetto combinato a innesto, montaggio su supporto Ci, N (neutro), 3x collegamento a vite
| Nome prodotto |
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
194562
|
| EAN |
9010238058644
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
0.216 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KSK-3N-CI
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
5002
|
| Utilizzato con |
TG43
TG44 xEnergy Safety Ci Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Ci
|
| Colore |
Blu
|
| Modello |
Guida DIN
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per xEnergy Safety Ci
|
| Grado di protezione |
IP2X
|
| Materiale |
Altro
|
| Idoneo per altezza della custodia |
375 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
375 mm
|