Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194563
Codice del modello: KSK-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto di morsetto vuoto per morsetto ad innesto combinato KSK per custodie Ci23

General specifications

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
194563
EAN
9010238058651
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KSK-CI23

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Numero RAL
7035
Utilizzato con
xEnergy Safety Ci
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ci
Colore
Grigio
Modello
listello di montaggio
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP2X
Materiale
Plastica
Idoneo per altezza della custodia
187 mm
Adatto per altezza/profondità custodia
150 mm
Idoneo per larghezza della custodia
250 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.