Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Supporto di morsetto vuoto per morsetto ad innesto combinato KSK per custodie Ci44
| Nome prodotto |
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
194564
|
| EAN |
9010238058668
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
400 mm
|
| Peso prodotto |
0.05 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
KSK-CI44
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Numero RAL |
7035
|
| Utilizzato con |
xEnergy Safety Ci
Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Ci
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
listello di montaggio
|
| Tipo |
Attrezzatura aggiuntiva per xEnergy Safety Ci
|
| Grado di protezione |
IP2X
|
| Materiale |
Plastica
|
| Idoneo per altezza della custodia |
375 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
150 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
375 mm
|