Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello di protezione per sbarra di collegamento con copertura trasparente, 250A, 3 poli
| Nome prodotto |
Impianto custodia per sistema a sbarre 60 mm Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
194565
|
| EAN |
9010238058675
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
99.999 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CI44-S60-250/3
|
| Dotato di: |
Coperchio trasparente
Sbarra di collegamento |
| Funzioni |
Custodia preparata
Possibilità di applicazione |
| Caratteristiche speciali |
Involucro per sistema a sbarre con copertura trasparente Involucro superiore e inferiore aperto Setti sfondabili a tutte superfice sui lati 3 poli 250 A Incluso contenitore per N+PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 5 mm N: senza PE: senza senza terminali Per posa individuale Collegamento guida rame opzionale con BBT-S60-20x5-CI
|
| Utilizzato con |
XNH2-S400-BT
AKU... XNH00-S160-BT1 AKS... XNH1-S250-BT Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm xEnergy Safety Ci Alloggiamenti preparati |
| Colore |
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio chiaro (RAL 7035), base) |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm Custodie predisposte xEnergy Safety Ci
|
| Corrente nominale del sistema di guide |
250 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
250A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
15 kA
|
| Tipo di conduttore |
L1, L2, L3, (PE, N)
|
| Grado di protezione |
Altro
IP65 |
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Unità |
Custodia completa
|
| Metodo di montaggio |
A montaggio superficiale (gesso)
|