Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello di protezione per sbarra di collegamento con copertura trasparente, 400A, 3 poli
| Nome prodotto |
Impianto custodia per sistema a sbarre 60 mm Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
194566
|
| EAN |
9010238058682
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
5.58 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CI44-S60-400/3
|
| Dotato di: |
Sbarra di collegamento
Pittogramma trasparente |
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
Custodia preparata |
| Caratteristiche speciali |
Involucro per sistema a sbarre con copertura trasparente Involucro superiore e inferiore aperto Setti sfondabili a tutte superfice sui lati 3 poli 400 A Incluso contenitore per N+PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 10 mm N: senza PE: senza senza terminali Per posa individuale Collegamento guida rame opzionale con BBT-S60-20x10-CI
|
| Utilizzato con |
AKS...
XNH2-S400-BT XNH00-S160-BT1 XNH1-S250-BT AKU... Alloggiamenti preparati xEnergy Safety Ci Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm |
| Colore |
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio chiaro (RAL 7035), base) |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm Custodie predisposte xEnergy Safety Ci
|
| Corrente nominale del sistema di guide |
400 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
400 A
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
33 kA
|
| Tipo di conduttore |
L1, L2, L3, (PE, N)
|
| Grado di protezione |
Altro
IP65 |
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Unità |
Custodia completa
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|