Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194567
CI44-S60-630/3

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Pannello di protezione per sbarra di collegamento con copertura trasparente, 630A, 3 poli

Specifiche generali

Nome prodotto
Impianto custodia per sistema a sbarre 60 mm Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
194567
EAN
9010238058699
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
99.999 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CI44-S60-630/3

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Pittogramma trasparente
Sbarra di collegamento
Funzioni
Custodia preparata
Possibilità di applicazione
Caratteristiche speciali
Involucro per sistema a sbarre con copertura trasparente Involucro superiore e inferiore aperto Setti sfondabili a tutte superfice sui lati 3 poli 630 A Incluso contenitore per N+PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 30 x 10 mm N: senza PE: senza senza terminali Per posa individuale Collegamento guida rame opzionale con BBT-S60-30x10-CI
Utilizzato con
XNH00-S160-BT1
XNH1-S250-BT
AKS...
AKU...
XNH2-S400-BT
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm
xEnergy Safety Ci
Alloggiamenti preparati

Gamma

Colore
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Numero di poli
3 poli
Tipo
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm Custodie predisposte xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Corrente nominale del sistema di guide
630 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
38 kA

Technical data - mechanical

Tipo di conduttore
L1, L2, L3, (PE, N)
Grado di protezione
IP65
Altro
Distanza tra centi busbar
60 mm
Materiale custodia
Plastica
Unità
Custodia completa
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.