Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH custodia del pannello 1x XNH00, MB 250A 3p, CI44
| Nome prodotto |
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
194568
|
| EAN |
9010238058705
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
5.81 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CI44-S60-250/3-1XNH00
|
| Tipo |
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH Custodie con dispositivi xEnergy Safety Ci montati
|
| Colore |
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio chiaro (RAL 7035), base) |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
800 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
250A
|
| Corrente nominale di esercizio |
125A
|
| Unità |
Custodia completa
|
| Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura |
con sezionatore di carico di sicurezza
|
| Profondità dell’alloggiamento |
225 mm
|
| Altezza alloggiamento |
375 mm
|
| Larghezza dell’alloggiamento |
375 mm
|
| Grado di protezione |
Altro
IP65 |
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Tipo di conduttore |
L1, L2, L3, (PE, N)
|
| Dimensioni struttura (inserti fusibile) |
NH00
|
| Funzioni |
Custodie equipaggiate
|
| Caratteristiche speciali |
NH distributore con coperchio trasparente 1x NH00 interruttore di manovra su sistema di distribuzione 250 A Protezione di contatto incluso 3-poli Carrier incluso per N+PE per retroattivazione con guide rami L1/L2/L3: 20 x 5 mm N: senza PE: senza terminali Guida rame collegamento opzionale con BBT-S60-20x5-CI Apparecchio backup senza fusibili
|
| Utilizzato con |
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH
Custodie equipaggiate xEnergy Safety Ci |