Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194572
Codice del modello: CI44-S60-400/3-2XNH00

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH custodia del pannello 2x XNH00, MB 400A 3p

General specifications

Nome prodotto
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194572
EAN
9010238058743
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
99.999 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CI44-S60-400/3-2XNH00

Delivery program

Tipo
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH Custodie con dispositivi xEnergy Safety Ci montati
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Numero di poli
3 poli

Technical Data - Electrical

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
400 A
Corrente nominale di esercizio
125A

Technical Data - Mechanical

Unità
Custodia completa
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
con sezionatore di carico di sicurezza
Profondità dell’alloggiamento
225 mm
Altezza alloggiamento
375 mm
Larghezza dell’alloggiamento
375 mm
Grado di protezione
IP65
Altro
Distanza tra centi busbar
60 mm
Tipo di conduttore
L1, L2, L3, (PE, N)
Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH00

Additional information

Funzioni
Custodie equipaggiate
Caratteristiche speciali
NH distributore con coperchio trasparente 2x NH00 interruttore di manovra su sistema di distribuzione 400 A Protezione di contatto incluso 3-poli Carrier incluso per N+PE per retroattivazione con guide rami L1/L2/L3: 20 x 10 mm N: senza PE: senza terminali Guida rame collegamento opzionale con BBT-S60-20x10-CI Apparecchio backup senza fusibili
Utilizzato con
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH
xEnergy Safety Ci
Custodie equipaggiate

Esporta le caratteristiche del prodotto