Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194575
Codice del modello: CI44-S60-630/3-2XNH00

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH custodia del pannello 2x XNH00, MB 630A 3p

General specifications

Nome prodotto
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194575
EAN
9010238058774
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
99.999 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CI44-S60-630/3-2XNH00

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodie equipaggiate
Caratteristiche speciali
NH distributore con coperchio trasparente 2x NH00 interruttore di manovra su sistema di distribuzione 630 A Protezione di contatto incluso 3-poli Carrier incluso per N+PE per retroattivazione con guide rami L1/L2/L3: 30 x 10 mm N: senza PE: senza terminali Guida rame collegamento opzionale con BBT-S60-30x10-CI Apparecchio backup senza fusibili
Utilizzato con
Custodie equipaggiate
xEnergy Safety Ci
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Numero di poli
3 poli
Tipo
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH Custodie con dispositivi xEnergy Safety Ci montati

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale di esercizio
130 A

Technical data - mechanical

Tipo di conduttore
L1, L2, L3, (PE, N)
Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH00
Grado di protezione
IP65
Altri
Distanza tra centi busbar
60 mm
Profondità dell’alloggiamento
225 mm
Altezza alloggiamento
375 mm
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
con sezionatore di carico di sicurezza
Larghezza dell’alloggiamento
375 mm
Unità
Custodia completa

Esporta le caratteristiche del prodotto