Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH custodia del pannello 1x XNH00, MB 250A 3p, CI43
| Nome prodotto |
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
194583
|
| EAN |
9010238058859
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
4.87 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
CI43-S60-250/3-1XNH00
|
| Funzioni |
Custodie equipaggiate
|
| Caratteristiche speciali |
Dispositivo di backup senza fusibili NH involucro singolo con copertura trasparente 1x interruttore di manovra NH00 su sistema a sbarre 250 A Calotta di protezione touch inclusa Contenitore 3 poli incluso per N+PE per retrofit con guide in rame L1/L2/L3: 20 x 5 mm N: senza PE: senza senza terminali Guida in rame collegamento opzionale con BBT-S60-20x5-CI
|
| Utilizzato con |
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH
Custodie equipaggiate xEnergy Safety Ci |
| Colore |
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio chiaro (RAL 7035), base) |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Tipo |
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH Custodie con dispositivi xEnergy Safety Ci montati
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
800 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
250A
|
| Corrente nominale di esercizio |
125A
|
| Tipo di conduttore |
L1, L2, L3, (PE, N)
|
| Dimensioni struttura (inserti fusibile) |
NH00
|
| Grado di protezione |
IP65
Altro |
| Distanza tra centi busbar |
60 mm
|
| Profondità dell’alloggiamento |
225 mm
|
| Altezza alloggiamento |
375 mm
|
| Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura |
con sezionatore di carico di sicurezza
|
| Larghezza dell’alloggiamento |
250 mm
|
| Unità |
Custodia completa
|