Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194585
CI43-S60-630/3-1XNH00

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. NH custodia del pannello 1x XNH00, MB 630A 3p, CI43

Specifiche generali

Nome prodotto
Custodia fusibile XNH Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
194585
EAN
9010238058873
Lunghezza/profondità del prodotto
225 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
99.999 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
CI43-S60-630/3-1XNH00

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Custodie equipaggiate
Caratteristiche speciali
NH alloggiamento singolo con coperchio trasparente 1x NH00 commutatore su sistema a sbarre 630 A Protezione di contatto incluso Contenitore a 3 poli incluso per N+PE per retrofit con guide rami L1/L2/L3: 30 x 10 mm N: senza PE: senza terminali Guida rame collegamento opzionale con BBT-S60-30x10-CI Apparecchio backup senza fusibili
Utilizzato con
xEnergy Safety Ci
Custodie equipaggiate
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH

Gamma

Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Numero di poli
3 poli
Tipo
Alloggiamento sbarre, impianto da 60 mm, con sezionatore fusibilato XNH Custodie con dispositivi xEnergy Safety Ci montati

Technical data - electrical

Tensione nominale di isolamento (Ui)
800 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
690 V
Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
Corrente nominale di esercizio
130 A

Technical data - mechanical

Tipo di conduttore
L1, L2, L3, (PE, N)
Dimensioni struttura (inserti fusibile)
NH00
Grado di protezione
Altro
IP65
Distanza tra centi busbar
60 mm
Profondità dell’alloggiamento
225 mm
Altezza alloggiamento
375 mm
Alloggiamento del fusibile sezionatore dell'apparecchiatura
con sezionatore di carico di sicurezza
Larghezza dell’alloggiamento
250 mm
Unità
Custodia completa

Esporta le caratteristiche del prodotto