Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra frontale Ci44 per XNH1
| Nome prodotto |
Accessorio custodia fusibile Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
194587
|
| EAN |
9010238058897
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
0.543 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
GA-44-S60-XNH1
|
| Funzioni |
Custodia preparata
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Ordinare sempre anche il set di fissaggio AH-GA
|
| Utilizzato con |
CI44…
XNH1-S250-BT Custodia preparata xEnergy Safety Ci Sistema sbarre modulare |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Calotta di protezione contro contatti accidentali
|
| Colore |
Grigio
|
| Modello |
Altro
|
| Tipo |
|
| Materiale |
Plastica
|
| Idoneo per altezza della custodia |
375 mm
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
200 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
375 mm
|
| Unità |
Sistema modulare
|