Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194590
BS-S60-CI/EP

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di chiusura SASY60i Ci / EP

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia fusibile Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
194590
EAN
9010238058927
Lunghezza/profondità del prodotto
15 mm
Altezza prodotto
195 mm
Larghezza prodotto
56 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BS-S60-CI/EP

Informazioni aggiuntive

Funzioni
per la copertura di unità vuote
Custodia preparata
Numero RAL
7035
Adatto per
Copertura degli spazi inutilizzati
Utilizzato con
GA-43-S60-XNH00/D02
GA-44-S60-XNH00/D02
Custodia preparata
xEnergy Safety Ci
Sistema sbarre modulare

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Copertura spazio vuoto
Colore
Grigio
Tipo
  • Sistema sbarre modulare
  • Custodia preparata
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Laccato
Unità
Sistema modulare
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
3

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.