Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

194591

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Collegamento a sbarra Ci SASY60 12x5

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
194591
EAN
9010238058934
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
67 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BBT-S60-12x5-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Accessori
Caratteristiche speciali
L'articolo contiene un connettore per una guida di rame
Adatto per
per collegare le sbarre
Utilizzato con
CI44-S60-250/3
PE
Sistema sbarre modulare
Alloggiamenti preparati
Accessori
Custodie equipaggiate

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Set di collegamento
Valori nominali amperaggio
250A
Applicazione
per collegare le sbarre
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Accessori
  • Custodie equipaggiate
  • Sistema sbarre modulare
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - mechanical

Unità
Sistema modulare
Tipo connessione
scatola/scatola

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.