Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Collegamento a sbarra Ci SASY60 30x10
| Nome prodotto |
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
194596
|
| EAN |
9010238058989
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
30 mm
|
| Larghezza prodotto |
67 mm
|
| Peso prodotto |
0.17 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
BBT-S60-30x10-CI
|
| Funzioni |
Accessori
|
| Caratteristiche speciali |
L'articolo contiene un connettore per una guida di rame
|
| Adatto per |
per collegare le sbarre
|
| Utilizzato con |
CI44-S60-630/3
L1/L2/L3/N |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Set di collegamento
|
| Valori nominali amperaggio |
630 A
|
| Applicazione |
per collegare le sbarre
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Tipo |
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Tipo connessione |
scatola/scatola
|